arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MES CF SK40 Ø27x35 Vergelijkbare illustratie

MES CF SK40 Ø27x35

Vlakfreescilinder

IDnr. 263661

MES CF SK40 Ø27x35, Gereedschapshouders
  • Vlakfreescilinder
  • Reeks: Vlakfreescilinder
  • Cool Flow-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Klemdiameter: 27 mm
  • Draad in klemdiameter: M12
  • Uitstekende lengte: 35 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief spanbout
Technologie Vlakfreescilinder
Reeks Vlakfreescilinder
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 27 mm
Schroefdraad spanbout G M12
D2 [mm] 50
L4 [mm] 15.9
L11 [mm] 21
Gewicht [kg] 1.18
Cool Flow-variant ja

Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Levering
Inclusief spanbout

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar