MES HSK-A63 Ø32x100
Vlakfreescilinder
IDnr. 23000343
MES HSK-A63 Ø32x100, Gereedschapshouders
- Vlakfreescilinder
- Reeks: Vlakfreescilinder
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 32 mm
- Draad in klemdiameter: M16
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Vlakfreescilinder |
---|---|
Reeks | Vlakfreescilinder |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 32 mm |
Schroefdraad spanbout G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
L4 [mm] | 74 |
L11 [mm] | 24 |
Gewicht [kg] | 3.32 |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief spanbout
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar