arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WEL BT-DC40 Ø25x90 Vergelijkbare illustratie

WEL BT-DC40 Ø25x90

WELDON-eindfreeshouders

IDnr. 1409443

WEL BT-DC40 Ø25x90, Gereedschapshouders
  • WELDON-eindfreeshouders
  • Reeks: WELDON
  • Dual Contact-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: BT-DC 40
  • Klemdiameter: 25 mm
  • Uitstekende lengte: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief WELDON klemschroef
Technologie WELDON-eindfreeshouders
Reeks WELDON
Scheidingvlak met de gereedschaphouder BT-DC 40
Klemdiameter D1 25 mm
D2 [mm] 65
D6 [mm] 44.5
L2 [mm] 60
L4 [mm] 63
G1 M18x2
Gewicht [kg] 2.25
Dual Contact-variant ja

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport

Gezichtscontact
Vergelijkbaar met DIN ISO 7388-2 JD/JF echter met vlakcontact
Dual Contact-versie met tegelijk conusvormige en vlakke werkoppervlakken

Levering
Inclusief WELDON klemschroef

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar