WEL CF HSK-A63 Ø18x80
IDnr. 23003070
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 18 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
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
Klemdiameter D1 | 18 mm |
D2 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 51 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 54 |
G1 | M14 |
Gewicht [kg] | 1.33 |
Cool Flow-variant | ja |
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
Cool Flow-versie
Koelvloeistof wordt via twee koelmiddelboorgaten direct naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
Levering
Inclusief WELDON klemschroef en twee M3-schroeven voor het sluiten van de Cool Flow-optie (indien nodig)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar