WEL CF SK40 Ø14x50
IDnr. 23002487
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 14 mm
- Uitstekende lengte: 50 mm
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
Klemdiameter D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 45 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 50 mm / 2.0" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 30.9 |
G1 | M12 |
Gewicht [kg] | 1.05 |
Cool Flow-variant | ja |
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
Cool Flow-versie
Koelvloeistof wordt via twee koelmiddelboorgaten direct naar de snijkant van het gereedschap gevoerd
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief WELDON klemschroef en twee M3-schroeven voor het sluiten van de Cool Flow-optie (indien nodig)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar