WEL HSK-A100 Ø10x80
IDnr. 23000195
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
- Klemdiameter: 10 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
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
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 100 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D6 [mm] | 24.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 51 |
G1 | M10 |
Gewicht [kg] | 2.5 |