WEL HSK-A63 Ø10x160
IDnr. 263528
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 10 mm
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
Klemdiameter D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D6 [mm] | 24.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 134 |
G1 | M10 |
Gewicht [kg] | 1.71 |