WEL HSK-A63 Ø10x65
WELDON-schachtfreeshouders
IDnr. 263526
WEL HSK-A63 Ø10x65, Gereedschapshouders
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 10 mm
- Uitstekende lengte: 65 mm
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
Klemdiameter D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D6 [mm] | 24.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 65 mm / 2.6" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 39 |
G1 | M10 |
Gewicht [kg] | 0.91 |