WEL HSK-A63 Ø16x120
IDnr. 23002953
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 16 mm
- Uitstekende lengte: 120 mm
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
Klemdiameter D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 35.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 120 mm / 4.7" |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 94 |
G1 | M14 |
Gewicht [kg] | 1.835 |