arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WEL HSK-A63 Ø18x80 Vergelijkbare illustratie

WEL HSK-A63 Ø18x80

WELDON-eindfreeshouders

IDnr. 263535

WEL HSK-A63 Ø18x80, Gereedschapshouders
  • WELDON-eindfreeshouders
  • Reeks: WELDON
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Klemdiameter: 18 mm
  • Uitstekende lengte: 80 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief WELDON klemschroef
Technologie WELDON-eindfreeshouders
Reeks WELDON
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 18 mm
D2 [mm] 50
D6 [mm] 37.5
L2 [mm] 51
L4 [mm] 54
G1 M14
Gewicht [kg] 1.33

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Levering
Inclusief WELDON klemschroef

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar