WEL JIS-BT40 Ø10x100
IDnr. 23003487
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
- Klemdiameter: 10 mm
- Uitstekende lengte: 100 mm
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
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Klemdiameter D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D6 [mm] | 24.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 73 |
G1 | M10 |
Gewicht [kg] | 1.44 |
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
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar