WEL JIS-BT50 Ø8x63
IDnr. 23001297
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
- Klemdiameter: 8 mm
- Uitstekende lengte: 63 mm
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
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Klemdiameter D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 63 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 25 |
G1 | M8 |
Gewicht [kg] | 3.83 |
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
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar