WEL SK40 Ø20x160
IDnr. 23000149
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 20 mm
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
Klemdiameter D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 52 |
D6 [mm] | 39.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 53 |
L4 [mm] | 140.9 |
G1 | M16 |
Gewicht [kg] | 2.83 |