WEL SK40 Ø8x160
IDnr. 23000768
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 8 mm
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
Klemdiameter D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 140.9 |
G1 | M8 |
Gewicht [kg] | 1.44 |