WEL SK50 Ø12x160
IDnr. 23000535
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
- Klemdiameter: 12 mm
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
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 50 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Klemdiameter D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 29.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 140.9 |
G1 | M12 |
Gewicht [kg] | 4.22 |