arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WEL SK50 Ø25x100 Vergelijkbare illustratie

WEL SK50 Ø25x100

WELDON-schachtfreeshouders

IDnr. 263594

WEL SK50 Ø25x100, Gereedschapshouders
  • WELDON-schachtfreeshouders
  • Reeksen: WELDON
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
  • Klemdiameter: 25 mm
  • Uitstekende lengte: 100 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief WELDON klemschroef
Technologie WELDON-schachtfreeshouders
Reeksen WELDON
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 25 mm
D2 [mm] 65
D6 [mm] 44.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 60
L4 [mm] 80.9
G1 M18x2
Gewicht [kg] 4.45

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Levering
Inclusief WELDON klemschroef

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar