arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WHI HSK-A100 Ø18x100 Vergelijkbare illustratie

WHI HSK-A100 Ø18x100

Whistle-Notch-bevestiging

IDnr. 23001874

WHI HSK-A100 Ø18x100, Gereedschapshouders
  • Whistle-Notch-bevestiging
  • Reeks: Whistle-Notch-bevestiging
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
  • Klemdiameter: 18 mm
  • Uitstekende lengte: 100 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemschroef en stelschroef voor de lengte
Technologie Whistle-Notch-bevestiging
Reeks Whistle-Notch-bevestiging
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 100
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 18 mm
D2 [mm] 48
D6 [mm] 37.5
L2 [mm] 48.5
L3 [mm] 10
L4 [mm] 71
G M12
G1 M14
Gewicht [kg] 3.04

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835E/6359HE

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Levering
Inclusief klemschroef en stelschroef voor de lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar