WHI SCAPTO C6 Ø16x80
IDnr. 23003886
- Whistle-Notch-bevestiging
- Reeks: Whistle-Notch-bevestiging
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
- Klemdiameter: 16 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
Technologie | Whistle-Notch-bevestiging |
---|---|
Reeks | Whistle-Notch-bevestiging |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C6 |
Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
Klemdiameter D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 49 |
D6 [mm] | 35.5 |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 55.5 |
G | M12 |
G1 | M14 |
Gewicht [kg] | 1.485 |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835E/6359HE
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief klemschroef en stelschroef voor de lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar