ROTA NCD 132-32 A4-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 832201
Dit product is een legacyproduct.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Doorgaand gat: 32 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 4
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Slag per klem: 3 mm
- Zuigerslag: 14 mm
- Max. opspankracht: 45 kN
- Max. bedieningskracht: 25 kN
- Max. draaisnelheid: 7500 1/min
- Gewicht: 6.9 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 4 |
Vertanding | 1/16" x 90° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 7500.0 |
Max. opspankracht [kN] | 45.0 |
Max. bedieningskracht [kN] | 25.0 |
Slag/klauw [mm] | 3.0 |
Zuigerslag (H) [mm] | 14.0 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.02 |
Gewicht [kg] | 6.9 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- yellow
-
FR-AL 130
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%