arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°

ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 832200

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Doorgaand gat: 32 mm
  • Spindelhouder: Z100
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 10H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 3 mm
  • Zuigerslag: 14 mm
  • Max. opspankracht: 45 kN
  • Max. bedieningskracht: 25 kN
  • Max. draaisnelheid: 7500 1/min
  • Gewicht: 6.3 kg
Tipo de husillo -
Tamaño del husillo Z100
Dentado 1/16" x 90°
Revoluciones máx. [1/min] 7500.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 45.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 25.0
Carrera/mordaza [mm] 3.0
Carrera del pistón (H) [mm] 14.0
Momento de inercia [kgm²] 0.02
Peso [kg] 6.3