arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCD 165-46 A5-SV90°

ROTA NCD 165-46 A5-SV90°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 832211

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Doorgaand gat: 46 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 12H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 3.7 mm
  • Zuigerslag: 17 mm
  • Max. opspankracht: 70 kN
  • Max. bedieningskracht: 35 kN
  • Max. draaisnelheid: 7000 1/min
  • Gewicht: 14 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 5
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 7000.0
Max. opspankracht [kN] 70.0
Max. bedieningskracht [kN] 35.0
Slag/klauw [mm] 3.7
Zuigerslag (H) [mm] 17.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.04
Gewicht [kg] 14.0