ROTA NCD 165-46 Z140-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 832210
Dit product is een legacyproduct.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Doorgaand gat: 46 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 12H7
- Slag per klem: 3.7 mm
- Zuigerslag: 17 mm
- Max. opspankracht: 70 kN
- Max. bedieningskracht: 35 kN
- Max. draaisnelheid: 7000 1/min
- Gewicht: 12.7 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 7000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 70.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 35.0 |
| Slag/klauw [mm] | 3.7 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 17.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.04 |
| Gewicht [kg] | 12.7 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 130
- red
-
SWB-FR 161
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%