arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCD 185-54 A5-SV60°

ROTA NCD 185-54 A5-SV60°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 832284

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Doorgaand gat: 54 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 4.5 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 85 kN
  • Max. bedieningskracht: 45 kN
  • Max. draaisnelheid: 6000 1/min
  • Gewicht: 18.5 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 5
Vertanding 1.5 mm x 60°
Max. draaisnelheid [1/min] 6000.0
Max. opspankracht [kN] 85.0
Max. bedieningskracht [kN] 45.0
Slag/klauw [mm] 4.5
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.1
Gewicht [kg] 18.5