ROTA NCD 185-54 Z140-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 832280
Dit product is een legacyproduct.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Doorgaand gat: 54 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 4.5 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 85 kN
- Max. bedieningskracht: 45 kN
- Max. draaisnelheid: 6000 1/min
- Gewicht: 16.5 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
Vertanding | 1/16" x 90° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
Max. opspankracht [kN] | 85.0 |
Max. bedieningskracht [kN] | 45.0 |
Slag/klauw [mm] | 4.5 |
Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.1 |
Gewicht [kg] | 16.5 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 175
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%