arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCD 215-66 Z140-SV60°

ROTA NCD 215-66 Z140-SV60°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 832228

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Doorgaand gat: 66 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 4.5 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 110 kN
  • Max. bedieningskracht: 50 kN
  • Max. draaisnelheid: 6000 1/min
  • Gewicht: 25 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 5 (Z140)
Vertanding 1.5 mm x 60°
Max. draaisnelheid [1/min] 6000.0
Max. opspankracht [kN] 110.0
Max. bedieningskracht [kN] 50.0
Slag/klauw [mm] 4.5
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.16
Gewicht [kg] 25.0