ROTA NCD 215-66 Z170-SV60°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 832223
Dit product is een legacyproduct.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Doorgaand gat: 66 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Slag per klem: 4.5 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 110 kN
- Max. bedieningskracht: 50 kN
- Max. draaisnelheid: 6000 1/min
- Gewicht: 25 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 6 (Z170) |
Vertanding | 1.5 mm x 60° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
Max. opspankracht [kN] | 110.0 |
Max. bedieningskracht [kN] | 50.0 |
Slag/klauw [mm] | 4.5 |
Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.16 |
Gewicht [kg] | 25.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%