arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCD 255-86 A6-SV90°

ROTA NCD 255-86 A6-SV90°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 832231

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Doorgaand gat: 86 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.7 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. bedieningskracht: 70 kN
  • Max. draaisnelheid: 5000 1/min
  • Gewicht: 39.3 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 5000.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. bedieningskracht [kN] 70.0
Slag/klauw [mm] 5.7
Zuigerslag (H) [mm] 25.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.35
Gewicht [kg] 39.3