ROTA NCD 315-115 A8-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 832241
Dit product is een legacyproduct.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Doorgaand gat: 115 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 5.8 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 180 kN
- Max. bedieningskracht: 90 kN
- Max. draaisnelheid: 4200 1/min
- Gewicht: 68.6 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 8 |
Vertanding | 1/16" x 90° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 4200.0 |
Max. opspankracht [kN] | 180.0 |
Max. bedieningskracht [kN] | 90.0 |
Slag/klauw [mm] | 5.8 |
Zuigerslag (H) [mm] | 25.0 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 1.0 |
Gewicht [kg] | 68.6 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 122
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%