ROTA NCD 400-165 Z300-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 832250
Dit product is een legacyproduct.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Doorgaand gat: 165 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 7.5 mm
- Zuigerslag: 33 mm
- Max. opspankracht: 240 kN
- Max. bedieningskracht: 120 kN
- Max. draaisnelheid: 3200 1/min
- Gewicht: 123 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 (Z300) |
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 240.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 120.0 |
| Slag/klauw [mm] | 7.5 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 33.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 2.96 |
| Gewicht [kg] | 123.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%