arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCD 630-165 Z520-SV90°

ROTA NCD 630-165 Z520-SV90°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 832270

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Doorgaand gat: 165 mm
  • Spindelhouder: Z520
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.5 mm
  • Zuigerslag: 33 mm
  • Max. opspankracht: 240 kN
  • Max. bedieningskracht: 120 kN
  • Max. draaisnelheid: 1800 1/min
  • Gewicht: 356 kg
Spiltype -
Spilformaat Z520
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 1800.0
Max. opspankracht [kN] 240.0
Max. bedieningskracht [kN] 120.0
Slag/klauw [mm] 7.5
Zuigerslag (H) [mm] 33.0
Traagheidskoppel [kgm²] 19.4
Gewicht [kg] 356.0