ROTA NCK plus 210-52 A6-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 807226
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 3.7 mm
- Zuigerslag: 16 mm
- Max. opspankracht: 84 kN
- Max. bedieningskracht: 34 kN
- Max. draaisnelheid: 4800 1/min
- Gewicht: 22 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 6 |
Vertanding | 1/16" x 90° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 4800.0 |
Max. opspankracht [kN] | 84.0 |
Max. bedieningskracht [kN] | 34.0 |
Slag/klauw [mm] | 3.7 |
Zuigerslag (H) [mm] | 16.0 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.13 |
Gewicht [kg] | 22.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%