ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 807235
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 75 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 4.4 mm
- Zuigerslag: 19 mm
- Max. opspankracht: 111 kN
- Max. bedieningskracht: 44 kN
- Max. draaisnelheid: 4200 1/min
- Gewicht: 32 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 (Z220) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 111.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 44.0 |
| Slag/klauw [mm] | 4.4 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 19.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.3 |
| Gewicht [kg] | 32.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%