arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO 800 Z520-SV90°

ROTA NCO 800 Z520-SV90°

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 856070

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 16 mm
  • Zuigerslag: 50 mm
  • Max. opspankracht: 330 kN
  • Max. bedieningskracht: 140 kN
  • Max. RPM: 1000 1/min
  • Gewicht: 658 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 20 (Z520)
Vertanding 3/32" x 90°
Max. RPM [1/min] 1000
Max. opspankracht [kN] 330
Max. bedieningskracht [kN] 140
Slag/klauw [mm] 16
Zuigerslag (H) [mm] 50
Traagheidskoppel [kgm²] 58
Gewicht [kg] 658