ROTA NCR 1000 Z520-SV90°
6-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 860091
Dit product is een legacyproduct.
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 25 mm
- Zuigerslag: 60 mm
- Slingercompensatie: ± 6 mm
- Max. opspankracht: 300 kN
- Max. bedieningskracht: 150 kN
- Max. draaisnelheid: 600 1/min
- Gewicht: 1250 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 20 (Z520) |
Vertanding | 3/32" x 90° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 600.0 |
Max. opspankracht [kN] | 300.0 |
Max. bedieningskracht [kN] | 150.0 |
Slag/klauw [mm] | 25.0 |
Zuigerslag (H) [mm] | 60.0 |
Slingercompensatie [mm] | ± 6 |
Gewicht [kg] | 1250.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%