arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCR 1250 Z520-SV90°

ROTA NCR 1250 Z520-SV90°

6-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 860095

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Compensatieklauwplaten met 6 kaken
  • Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 25 mm
  • Zuigerslag: 60 mm
  • Slingercompensatie: ± 6 mm
  • Max. opspankracht: 300 kN
  • Max. bedieningskracht: 150 kN
  • Max. draaisnelheid: 450 1/min
  • Gewicht: 1650 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 20 (Z520)
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 450.0
Max. opspankracht [kN] 300.0
Max. bedieningskracht [kN] 150.0
Slag/klauw [mm] 25.0
Zuigerslag (H) [mm] 60.0
Slingercompensatie [mm] ± 6
Gewicht [kg] 1650.0