arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCR 250 Z220-SV90°

ROTA NCR 250 Z220-SV90°

6-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 860031

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Compensatieklauwplaten met 6 kaken
  • Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8 mm
  • Zuigerslag: 18.5 mm
  • Slingercompensatie: ± 2 mm
  • Max. opspankracht: 64 kN
  • Max. bedieningskracht: 38 kN
  • Max. draaisnelheid: 3000 1/min
  • Gewicht: 35 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 3000.0
Max. opspankracht [kN] 64.0
Max. bedieningskracht [kN] 38.0
Slag/klauw [mm] 8.0
Zuigerslag (H) [mm] 18.5
Slingercompensatie [mm] ± 2
Gewicht [kg] 35.0