ROTA NCR 315 Z220-SV90°
6-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 860041
Dit product is een legacyproduct.
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Compensatieklauwplaten met 6 kaken
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Slag per klem: 8 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Slingercompensatie: ± 2 mm
- Max. opspankracht: 80 kN
- Max. bedieningskracht: 40 kN
- Max. draaisnelheid: 2500 1/min
- Gewicht: 54 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 8 (Z220) |
Vertanding | 1/16" x 90° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 2500.0 |
Max. opspankracht [kN] | 80.0 |
Max. bedieningskracht [kN] | 40.0 |
Slag/klauw [mm] | 8.0 |
Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
Slingercompensatie [mm] | ± 2 |
Gewicht [kg] | 54.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%