arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCR 400 Z300-SV90°

ROTA NCR 400 Z300-SV90°

6-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 860051

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Compensatieklauwplaten met 6 kaken
  • Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 12 mm
  • Zuigerslag: 30 mm
  • Slingercompensatie: ± 2.5 mm
  • Max. opspankracht: 100 kN
  • Max. bedieningskracht: 54 kN
  • Max. draaisnelheid: 1400 1/min
  • Gewicht: 118 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 11 (Z300)
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 1400.0
Max. opspankracht [kN] 100.0
Max. bedieningskracht [kN] 54.0
Slag/klauw [mm] 12.0
Zuigerslag (H) [mm] 30.0
Slingercompensatie [mm] ± 2.5
Gewicht [kg] 118.0