ROTA TB-LH 1000-560 Z700-SV90°
Pneumatische 3-klauwplaat met duaal slagsysteem
IDnr. 818141
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Dubbel slagsysteem
- Doorgaand gat: 560 mm
- Spindelhouder: Z700
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Slag per klem: 25.4 mm
- Snelbeweging voor spanklem: 15 mm
- Klemslag per klauw: 10.4 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 280 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Max. draaisnelheid: 450 1/min
- Gewicht: 1000 kg
Technische gegevens
Spiltype | - |
---|---|
Spilformaat | Z700 |
Vertanding | 3/32" x 90° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 450.0 |
Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] | 280.0 |
Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
Slag/klauw [mm] | 25.4 |
Snelle slag/klauw [mm] | 15.0 |
Klemslag/klauw [mm] | 10.4 |
Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar [l] | 65.1 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 163.0 |
Gewicht [kg] | 1000.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%