arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°

ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°

Pneumatische 3-klauwplaat met duaal slagsysteem

IDnr. 818135

Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Dubbel slagsysteem
  • Doorgaand gat: 375 mm
  • Spindelhouder: Z700
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 25.4 mm
  • Snelbeweging voor spanklem: 13.4 mm
  • Klemslag per klauw: 12 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 330 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Max. draaisnelheid: 750 1/min
  • Gewicht: 1010 kg
Spiltype -
Spilformaat Z700
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 750.0
Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] 330.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Slag/klauw [mm] 25.4
Snelle slag/klauw [mm] 13.4
Klemslag/klauw [mm] 12.0
Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar  [l] 76.7
Traagheidskoppel [kgm²] 108.9
Gewicht [kg] 1010.0