ROTA TB 500-230 Z415-SV90°
Pneumatische 3-klauwplaat
IDnr. 818012
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 230 mm
- Spindelhouder: Z415
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 8.5 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 230 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Max. draaisnelheid: 1300 1/min
- Gewicht: 270 kg
Technische gegevens
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Z415 |
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1300.0 |
| Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] | 230.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.5 |
| Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar [l] | 29.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 9.4 |
| Gewicht [kg] | 270.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%