ROTA TB 630-325 Z510-SV90°
Pneumatische 3-klauwplaat
IDnr. 818122
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 325 mm
- Spindelhouder: Z510
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Slag per klem: 10 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 280 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Max. draaisnelheid: 1000 1/min
- Gewicht: 415 kg
Technische gegevens
| Type de broche | - |
|---|---|
| Taille de broche | Z510 |
| Denture | 3/32" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1000.0 |
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 280.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course/mors [mm] | 10.0 |
| Consommation d'air par course à 6 bar [l] | 44.2 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 29.1 |
| Poids [kg] | 415.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- yellow
-
SP-WB 630
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%