arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

Pneumatische 3-klauwplaat met duaal slagsysteem

IDnr. 818226

Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
  • Vervangen door: 0818326
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Dubbel slagsysteem
  • Doorgaand gat: 325 mm
  • Spindelhouder: Z510
  • Klauwplaatzijde: 325 mm (12.8")
  • Machinezijde: 325 mm (12.8")
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 25.4 mm
  • Snelbeweging voor spanklem: 16.9 mm
  • Klemslag per klauw: 8.5 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 280 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Max. draaisnelheid: 900 1/min
  • Gewicht: 500 kg
Spiltype -
Spilformaat Z510
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 900.0
Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] 280.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Slag/klauw [mm] 25.4
Snelle slag/klauw [mm] 16.9
Klemslag/klauw [mm] 8.5
Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar  [l] 54.1
Traagheidskoppel [kgm²] 37.3
Gewicht [kg] 500.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen G 3/8" op de verdelerring, koppelingen voor aansluiting op elektro-/persluchtbesturingseenheid, oogbout, bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klemmen