ROTA TB2 1000-560 Z700-SV90°
Pneumatische 3-klauwplaat
IDnr. 818245
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Vervangen door: 0818345
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 560 mm
- Spindelhouder: Z700
- Klauwplaatzijde: 560 mm (22.05")
- Machinezijde: 560 mm (22.05")
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Slag per klem: 12.8 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 240 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Max. draaisnelheid: 500 1/min
- Gewicht: 1015 kg
Technische gegevens
Spiltype | - |
---|---|
Spilformaat | Z700 |
Vertanding | 3/32" x 90° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 500.0 |
Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] | 240.0 |
Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
Slag/klauw [mm] | 12.8 |
Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar [l] | 57.4 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 161.0 |
Gewicht [kg] | 1015.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 800
- red
-
SP-WB 800
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen G 3/8" op de verdelerring, koppelingen voor aansluiting op elektro-/persluchtbesturingseenheid, oogbout, bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klemmen