arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

Pneumatische 3-klauwplaat

IDnr. 818302

Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 185 mm
  • Spindelhouder: Z310
  • Klauwplaatzijde: 185 mm (7.28")
  • Machinezijde: 185 mm (7.28")
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 115 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Max. draaisnelheid: 1700 1/min
  • Gewicht: 185 kg
Spindle size Z310
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 1700.0
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 115.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke/jaw [mm] 7.0
Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] 15.1
Moment of inertia [kgm²] 6.0
Weight [kg] 185.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws