arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TB2 570-230 Z415-SV90°

ROTA TB2 570-230 Z415-SV90°

Pneumatische 3-klauwplaat

IDnr. 818212

Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
  • Vervangen door: 0818312
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 230 mm
  • Spindelhouder: Z415
  • Klauwplaatzijde: 230 mm (9.06")
  • Machinezijde: 230 mm (9.06")
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 11.7 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 220 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Max. draaisnelheid: 1300 1/min
  • Gewicht: 345 kg
Spindeltyp -
Spindelgröße Z415
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 1300.0
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 220.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Hub/Backe [mm] 11.7
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] 39.9
Trägheitsmoment [kgm²] 17.0
Eigenmasse [kg] 345.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen G 3/8 am Schwebering, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung, ohne Aufsatzbacken