ROTA THW 400-120 Z300-GBK
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder
IDnr. 800050
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 120 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 6.5 mm
- Tandsteek: 5.498 mm
- Zuigerslag: 23 mm
- Max. opspankracht: 240 kN
- Max. bedieningskracht: 133 kN
- Max. draaisnelheid: 3500 1/min
- Gewicht: 109 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 (Z300) |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 240.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 133.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.5 |
| Tandsteek [mm] | 5.498 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 23.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 2.3 |
| Gewicht [kg] | 109.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%