ROTA THW 500-128 A11-GBK
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder
IDnr. 800061
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 128 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 9 mm
- Tandsteek: 7 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Max. opspankracht: 240 kN
- Max. bedieningskracht: 133 kN
- Max. draaisnelheid: 2200 1/min
- Gewicht: 216 kg
Technische gegevens
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 11 |
| Dentado | Dentado recto |
| Revoluciones máx. [1/min] | 2200.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 240.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 133.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 9.0 |
| Paso del dentado [mm] | 7.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 30.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 8.7 |
| Peso [kg] | 216.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%