ROTA THW 500-128 A15-GBK
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder
IDnr. 800062
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 128 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 15
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 9 mm
- Tandsteek: 7 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Max. opspankracht: 240 kN
- Max. bedieningskracht: 133 kN
- Max. RPM: 2200 1/min
- Gewicht: 216 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 15 |
Vertanding | Rechte vertanding |
Max. RPM [1/min] | 2200 |
Max. opspankracht [kN] | 240 |
Max. bedieningskracht [kN] | 133 |
Slag/klauw [mm] | 9 |
Tandsteek [mm] | 7 |
Zuigerslag (H) [mm] | 30 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 8.7 |
Gewicht [kg] | 216 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%