KSC3-K 160-480
Basisklemspanner
IDnr. 1514297
Standaard enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Vernikkelde basisbehuizing
- Geschikt voor VERO-S
- Standaard
- Afmetingen: 160 x 480 x 70 mm
- Max. opspankracht: 50 kN
- Max. koppel: 175 Nm
- Gewicht: 35 kg
Technische gegevens
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 50.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 175.0 |
| 중량 [kg] | 35.0 |
제공 범위
바이스, 사용 설명서(시스템 죠 미포함)